KOMA SUS FIT, raccords en T de réduction trois voies, RT

KOMA SUS FIT, raccords en T de réduction trois voies, RT

A pipe-expanding mechanical fitting that uses a dedicated pipe expander for high load bearing capacity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSF-RT-25X20X20SU
KSF-RT-30X25X20SU
KSF-RT-40X30X20SU
KSF-RT-50X40X20SU
KSF-RT-60X50X20SU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
D.E. de tuyau applicable pour la seconde extrémité
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su) Diamètre nominal du tuyau applicable de la deuxième extrémité (Su)

31.89 €

10 jours 28.5822.220~802520

52.26 €

10 jours 3428.580~803025

69.08 €

10 jours 42.7340~804030

73.04 €

10 jours 48.642.70~805040

89.38 €

10 jours 60.548.60~806050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Raccords en T de diamètres différents, trois voies Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA Diamètre extérieur de tuyau compatible, troisième port(φ) 22.22
Diamètre nominal du tuyau applicable de la troisième extrémité (Su) 20

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique