• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

KOMA SUS FIT, douille de réduction RS

KOMA SUS FIT, douille de réduction RS
  • Remise sur volume

Pipe-expanding mechanical fitting uses a dedicated pipe expander for high load bearing capacity.

[Features]
· Strong fitting with pipe expansion method: Because the structure of the fitting includes nuts attached to the expanded part of the pipe, it demonstrates a strong pull off prevention force. If nut is not tightened, there is no need to worry about the nut coming off if it is engaged with the screw on the main body.
Easy pipe expansion: With the dedicated pipe expander, pipe expansion work can be easily performed.
· Fast and reliable construction: Post pipe expansion fitting can be easily performed with a pipe wrench. No need to remove any parts other than nuts during fitting. By providing a packing room, packing falls are prevented. This prevents errors such as non-mounting of parts during construction.
· Tightening omission can be confirmed at a glance with FP colors of red and blue: Even with fitting completed by hand tightening, leakage can be detected in the water leakage test, and problem locations can be confirmed quickly. In hand tightened (non-tightening) state, red FP color can be visually checked, and once the fitting is tightened at an appropriate torque, the red FP color is hidden under the blue FP color and can no longer be seen. In this manner, tightening completion can be checked at a glance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSF-RS-20X13SU
KSF-RS-25X13SU
KSF-RS-25X20SU
KSF-RS-30X13SU
KSF-RS-30X20SU
KSF-RS-30X25SU
KSF-RS-40X13SU
KSF-RS-40X20SU
KSF-RS-40X25SU
KSF-RS-40X30SU
KSF-RS-50X20SU
KSF-RS-50X25SU
KSF-RS-50X30SU
KSF-RS-50X40SU
KSF-RS-60X20SU
KSF-RS-60X25SU
KSF-RS-60X30SU
KSF-RS-60X40SU
KSF-RS-60X50SU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
D.E. de tuyau applicable pour la seconde extrémité
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su) Diamètre nominal du tuyau applicable de la deuxième extrémité (Su)

14.59 €

Disponible 10 jours 22.2215.880~802013

18.61 €

Disponible 10 jours 28.5815.880~802513

18.61 €

Disponible 10 jours 28.5822.220~802520

23.31 €

Disponible 10 jours 3415.880~803013

23.31 €

Disponible 10 jours 3422.220~803020

23.31 €

Disponible 10 jours 3428.580~803025

32.64 €

10 jours 42.715.880~804013

32.64 €

10 jours 42.722.220~804020

32.64 €

10 jours 42.728.580~804025

32.64 €

10 jours 42.7340~804030

41.02 €

10 jours 48.622.220~805020

41.02 €

10 jours 48.628.580~805025

41.02 €

10 jours 48.6340~805030

41.02 €

10 jours 48.642.70~805040

57.44 €

10 jours 60.522.220~806020

57.44 €

10 jours 60.528.580~806025

57.44 €

10 jours 60.5340~806030

57.44 €

10 jours 60.542.70~806040

57.44 €

10 jours 60.548.60~806050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Douilles de diamètres différents Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique