KOMA SUS FIT, douille d'appareil de mesure, MS

KOMA SUS FIT, douille d'appareil de mesure, MS
  • Remise sur volume

A pipe-expanding mechanical fitting that uses a dedicated pipe expander for high load bearing capacity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSF-MS-20SUXG1
KSF-MS-25SUXG11/4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Taille nominale du filetage (B) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su)

25.21 €

Disponible 10 jours 22.2210~8020

47.35 €

10 jours 28.581 1/40~8025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexions, vis, connexion de tuyau Douille pour appareil de mesure Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion G Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique