• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

KOMA SUS FIT, raccord union d'isolation (pour SGP), ZU-SGP

KOMA SUS FIT, raccord union d'isolation (pour SGP), ZU-SGP

A pipe-expanding mechanical fitting that uses a dedicated pipe expander for high load bearing capacity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSF-ZU-SGP-13SUX1/2B
KSF-ZU-SGP-20SUX3/4B
KSF-ZU-SGP-25SUX1B
KSF-ZU-SGP-30SUX11/4B
KSF-ZU-SGP-40SUX11/2B
KSF-ZU-SGP-50SUX2B
KSF-ZU-SGP-60SUX21/2B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Taille nominale du filetage (B) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su)

35.16 €

10 jours 15.881/20~4013

39.59 €

10 jours 22.223/40~4020

47.90 €

10 jours 28.5810~4025

85.98 €

10 jours 341 1/40~4030

104.31 €

10 jours 42.71 1/20~4040

141.72 €

10 jours 48.620~4050

248.30 €

10 jours 60.52 1/20~4060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexions, vis, connexion de tuyau Raccords union d'isolation Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion Rc Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique