KOMA SUS FIT, raccord union d'isolation (pour tuyauterie en acier garni de résine), ZU-RCFK

KOMA SUS FIT, raccord union d'isolation (pour tuyauterie en acier garni de résine), ZU-RCFK

A pipe-expanding mechanical fitting that uses a dedicated pipe expander for high load bearing capacity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSF-ZU-RCFK-13SUX1/2B
KSF-ZU-RCFK-20SUX3/4B
KSF-ZU-RCFK-25SUX1B
KSF-ZU-RCFK-30SUX11/4B
KSF-ZU-RCFK-40SUX11/2B
KSF-ZU-RCFK-50SUX2B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Taille nominale du filetage (B) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su)

46.47 €

10 jours 15.881/20~4013

53.01 €

10 jours 22.223/40~4020

73.72 €

10 jours 28.5810~4025

91.83 €

10 jours 341 1/40~4030

134.92 €

10 jours 42.71 1/20~4040

174.04 €

10 jours 48.620~4050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexions, vis, connexion de tuyau Raccords union d'isolation Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion Rc Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique