KOMA SUS FIT, adaptateur de bride, 10FKA

KOMA SUS FIT, adaptateur de bride, 10FKA
  • Remise sur volume

A pipe-expanding mechanical fitting that uses a dedicated pipe expander for high load bearing capacity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSF-10KFA-13SUX15A
KSF-10KFA-20SUX15A
KSF-10KFA-20SUX20A
KSF-10KFA-25SUX25A
KSF-10KFA-30SUX25A
KSF-10KFA-30SUX32A
KSF-10KFA-40SUX32A
KSF-10KFA-40SUX40A
KSF-10KFA-50SUX40A
KSF-10KFA-50SUX50A
KSF-10KFA-60SUX50A
KSF-10KFA-60SUX65A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
D.E. de tuyau applicable pour la seconde extrémité
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su) Taille nominale de raccord avec deux ports (A)

31.69 €

10 jours 15.8821.70~801315

37.00 €

10 jours 22.2221.70~802015

37.00 €

10 jours 22.2227.20~802020

53.69 €

10 jours 28.58340~802525

66.43 €

10 jours 34340~803025

66.43 €

10 jours 3442.70~803032

73.72 €

10 jours 42.742.70~804032

73.72 €

10 jours 42.748.60~804040

91.43 €

10 jours 48.648.60~805040

91.43 €

10 jours 48.660.50~805050

106.01 €

10 jours 60.560.50~806050

106.01 €

Disponible 10 jours 60.576.30~806065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔bride Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Pression de service max.(MPa) 1
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique