Pièce de raccordement MR II, raccords en T, T

Pièce de raccordement MR II, raccords en T, T
  • Remise sur volume

Compression pipe fitting. Cap nut is tightened to crimp sleeve on pipe, creating a seal and preventing pipe slippage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MRJ-T-13SU
MRJ-T-20SU
MRJ-T-25SU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su)

14.64 €

Disponible 10 jours 15.880~10013

20.58 €

Disponible 10 jours 22.220~10020

29.26 €

Disponible 10 jours 28.580~10025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccord en T Matériau du tuyau applicable Cuivre / Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique