Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MRJ-S-13SU |
MRJ-S-20SU |
MRJ-S-25SU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tuyau applicable (Ø) | Diamètre nominal du tuyau applicable (Su) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.77 € | 1 | 12 jours | 15.88 | 13 | ||
11.06 € | 1 | 12 jours | 22.22 | 20 | ||
17.94 € | 1 | 12 jours | 28.58 | 25 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN CC491K équiv. | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Type de connexion - Diamètre identique du tube | Douille | Matériau du tuyau applicable | Cuivre / Acier inoxydable |
Pression de service max.(MPa) | 1 | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::100 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tuyau applicable(Ø)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles