• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pièce de raccordement MR II, raccords en T de réduction, RT

Pièce de raccordement MR II, raccords en T de réduction, RT
  • Remise sur volume

Compression pipe fitting. Cap nut is tightened to crimp sleeve on pipe, creating a seal and preventing pipe slippage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MRJ-RT-20X13SU
MRJ-RT-20X13X13SU
MRJ-RT-25X13SU
MRJ-RT-25X20SU
MRJ-RT-25X20X20SU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
D.E. de tuyau applicable pour la seconde extrémité
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre extérieur de tuyau compatible, troisième port
(φ)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su) Diamètre nominal du tuyau applicable de la deuxième extrémité (Su) Diamètre nominal du tuyau applicable de la troisième extrémité (Su)

22.43 €

Disponible 10 jours 22.2215.880~100-2013-

31.92 €

Disponible 10 jours 28.5815.880~10015.88201313

22.43 €

Disponible 10 jours 28.5815.880~100-2513-

31.92 €

Disponible 10 jours 28.5822.220~100-2520-

31.92 €

Disponible 10 jours 28.5822.220~10022.22252020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Raccords en T de diamètres différents Matériau du tuyau applicable Cuivre / Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique