Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MRJ-AQ-13SUX1/2B |
MRJ-AQ-20SUX3/4B |
MRJ-AQ-25SUX1B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tuyau applicable (Ø) | Taille nominale du filetage (B) | Diamètre nominal du tuyau applicable (Su) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.42 € | 1 | 12 jours | 15.88 | 1/2 | 13 | ||
11.69 € | 1 | 6 jours | 22.22 | 3/4 | 20 | ||
19.16 € | 1 | 12 jours | 28.58 | 1 | 25 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN CC491K équiv. | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Connexion vis⇔tuyau | Types de connexions, vis, connexion de tuyau | Adaptateur femelle | Matériau du tuyau applicable | Cuivre / Acier inoxydable |
Type à filetage de connexion | Rc | Pression de service max.(MPa) | 1 | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::100 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tuyau applicable(Ø)
Taille nominale du filetage (B)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles