Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pièce de raccordement MR II, douille pour prise d'eau, WS

Pièce de raccordement MR II, douille pour prise d'eau, WS
  • Remise sur volume

Compression pipe fitting. Cap nut is tightened to crimp sleeve on pipe, creating a seal and preventing pipe slippage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MRJ-WS-13SUX1/2B
MRJ-WS-20SUX1/2B
MRJ-WS-20SUX3/4B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Taille nominale du filetage (B) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su)

11.73 €

Disponible 11 jours 15.881/20~10013

15.70 €

Disponible 11 jours 22.221/20~10020

14.91 €

Disponible 11 jours 22.223/40~10020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexions, vis, connexion de tuyau Douille pour robinet d'eau Matériau du tuyau applicable Cuivre / Acier inoxydable
Type à filetage de connexion Rp Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique