• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pièce de raccordement MR II, raccords en T pour robinet d'eau, WT

Pièce de raccordement MR II, raccords en T pour robinet d'eau, WT
  • Remise sur volume

Compression pipe fitting. Cap nut is tightened to crimp sleeve on pipe, creating a seal and preventing pipe slippage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MRJ-WT-13SUX1/2B
MRJ-WT-20SUX3/4B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Taille nominale du filetage (B) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su)

17.22 €

Disponible 10 jours 15.881/20~10013

20.58 €

Disponible 10 jours 22.223/40~10020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, raccord de tube Raccords en T pour robinet d'eau Matériau du tuyau applicable Cuivre / Acier inoxydable
Type à filetage de connexion Rp Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique