• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pièce de raccordement MR II, coude long pour prise d'eau, LWL

Pièce de raccordement MR II, coude long pour prise d'eau, LWL
  • Remise sur volume

Compression pipe fitting. Cap nut is tightened to crimp sleeve on pipe, creating a seal and preventing pipe slippage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MRJ-LWL-13SUX1/2B-70

Référence pièce
MRJ-LWL-13SUX1/2B-70
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)

19.25 €

Disponible 10 jours 0~100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexions, vis, connexion de tuyau Coude long pour eau du robinet Matériau du tuyau applicable Cuivre / Acier inoxydable
D.E. de tuyau applicable(Ø) 15.88 Type à filetage de connexion Rp Taille nominale du filetage (B) 1/2
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Diamètre nominal du tuyau applicable (Su) 13
Longueur(mm) 70

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement MR II, coude long pour prise d'eau, LWL, le numéro d'article est le suivant: MRJ-LWL-13SUX1/2B-70.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MRJ-LWL-13SUX1/2B-70.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique