• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord supérieur, coude à 45°, F-2

Raccord supérieur, coude à 45°, F-2
  • Remise sur volume

There are two types of surface coating, primary rustproofing coating and molten zinc plating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TOPF-F-2-3B-R
TOPF-F-2-3B-W
TOPF-F-2-4B-R
TOPF-F-2-4B-W
TOPF-F-2-5B-R
TOPF-F-2-5B-W
TOPF-F-2-6B-R
TOPF-F-2-6B-W
TOPF-F-2-21/2B-R
TOPF-F-2-21/2B-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Peinture de surface

25.06 €

Disponible 9 jours 3B (80A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

27.33 €

Disponible 9 jours 3B (80A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

38.48 €

Disponible 4 jours 4B (100A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

42.04 €

Disponible 9 jours 4B (100A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

65.28 €

Disponible 4 jours 5B (125A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

71.54 €

Disponible 9 jours 5B (125A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

84.29 €

Disponible 9 jours 6B (150A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

92.50 €

Disponible 9 jours 6B (150A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

19.42 €

Disponible 9 jours 2 1/2B (65A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

21.14 €

Disponible 9 jours 2 1/2B (65A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords Tuyau applicable Tuyau en acier Fluides utilisables Eau
Pression de service minimum(MPa) 2 Matériau du corps principal Fonte

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique