• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord supérieur, raccords en T de réduction F-3

Raccord supérieur, raccords en T de réduction F-3
  • Remise sur volume

There are two types of surface coating: primary rustproofing coating and molten zinc plating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TOPF-F-3-3X21/2B-R
TOPF-F-3-3X21/2B-W
TOPF-F-3-4X2B-R
TOPF-F-3-4X2B-W
TOPF-F-3-4X3B-R
TOPF-F-3-4X3B-W
TOPF-F-3-4X21/2B-R
TOPF-F-3-4X21/2B-W
TOPF-F-3-5X3B-R
TOPF-F-3-5X3B-W
TOPF-F-3-5X4B-R
TOPF-F-3-5X4B-W
TOPF-F-3-6X3B-R
TOPF-F-3-6X3B-W
TOPF-F-3-6X4B-R
TOPF-F-3-6X4B-W
TOPF-F-3-6X5B-R
TOPF-F-3-6X5B-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Valeur nominale, seconde extrémité Peinture de surface

38.48 €

Disponible 9 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

42.04 €

Disponible 9 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

57.49 €

Disponible 9 jours 4B (100A)2B (50A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

63.01 €

Disponible 9 jours 4B (100A)2B (50A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

57.49 €

Disponible 4 jours 4B (100A)3B (80A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

63.01 €

Disponible 9 jours 4B (100A)3B (80A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

57.49 €

Disponible 9 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

63.01 €

Disponible 9 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

80.37 €

Disponible 9 jours 5B (125A)3B (80A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

88.40 €

Disponible 9 jours 5B (125A)3B (80A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

80.37 €

Disponible 9 jours 5B (125A)4B (100A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

88.40 €

Disponible 9 jours 5B (125A)4B (100A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

102.15 €

Disponible 9 jours 6B (150A)3B (80A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

112.39 €

Disponible 9 jours 6B (150A)3B (80A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

102.15 €

Disponible 9 jours 6B (150A)4B (100A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

112.39 €

Disponible 9 jours 6B (150A)4B (100A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

102.15 €

Disponible 9 jours 6B (150A)5B (125A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

112.39 €

Disponible 9 jours 6B (150A)5B (125A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords Tuyau applicable Tuyau en acier Fluides utilisables Eau
Pression de service minimum(MPa) 2 Matériau du corps principal Fonte

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique