Raccord supérieur, douille de réduction F-3

Raccord supérieur, douille de réduction F-3
  • Remise sur volume

There are two types of surface coating primary rustproofing coating and molten zinc plating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TOPF-F-5-3X21/2B-R
TOPF-F-5-3X21/2B-W
TOPF-F-5-4X2B-R
TOPF-F-5-4X2B-W
TOPF-F-5-4X3B-R
TOPF-F-5-4X3B-W
TOPF-F-5-4X21/2B-R
TOPF-F-5-4X21/2B-W
TOPF-F-5-5X3B-R
TOPF-F-5-5X3B-W
TOPF-F-5-5X4B-R
TOPF-F-5-5X4B-W
TOPF-F-5-6X3B-R
TOPF-F-5-6X3B-W
TOPF-F-5-6X4B-R
TOPF-F-5-6X4B-W
TOPF-F-5-6X5B-R
TOPF-F-5-6X5B-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Valeur nominale, seconde extrémité Peinture de surface

12.07 €

Disponible 5 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

12.92 €

Disponible 5 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

15.92 €

Disponible 5 jours 4B (100A)2B (50A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

17.27 €

Disponible 5 jours 4B (100A)2B (50A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

20.83 €

Disponible 5 jours 4B (100A)3B (80A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

22.67 €

Disponible 5 jours 4B (100A)3B (80A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

18.01 €

Disponible 5 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

19.60 €

Disponible 5 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

28.62 €

Disponible 5 jours 5B (125A)3B (80A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

31.19 €

Disponible 5 jours 5B (125A)3B (80A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

31.81 €

Disponible 5 jours 5B (125A)4B (100A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

34.68 €

Disponible 5 jours 5B (125A)4B (100A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

31.07 €

Disponible 5 jours 6B (150A)3B (80A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

33.89 €

Disponible 5 jours 6B (150A)3B (80A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

33.89 €

Disponible 5 jours 6B (150A)4B (100A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

37.01 €

Disponible 5 jours 6B (150A)4B (100A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

39.53 €

Disponible 5 jours 6B (150A)5B (125A)Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

43.21 €

Disponible 5 jours 6B (150A)5B (125A)Zingage à chaud (se terminant avec W)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords Tuyau applicable Tuyau en acier Fluides utilisables Eau
Pression de service minimum(MPa) 2 Matériau du corps principal Fonte

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique