Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Valeur nominale, seconde extrémité | Peinture de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.60 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | 1B (25A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
32.56 € | 1 | 12 jours | 2B (50A) | 1B (25A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
29.60 € | 1 | 12 jours | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
32.56 € | 1 | 12 jours | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
29.60 € | 1 | 12 jours | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
32.56 € | 1 | 12 jours | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
38.67 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 1B (25A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
42.56 € | 1 | 12 jours | 3B (80A) | 1B (25A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
38.67 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 2B (50A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
42.56 € | 1 | 12 jours | 3B (80A) | 2B (50A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
38.67 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
42.56 € | 1 | 12 jours | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
38.67 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 1 1/4B (32A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
42.56 € | 1 | 12 jours | 3B (80A) | 1 1/4B (32A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
36.96 € | 1 | 7 jours | 4B (100A) | 1B (25A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
40.69 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | 1B (25A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
51.87 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | 2B (50A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
57.03 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | 2B (50A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
51.87 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | 3B (80A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
57.03 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | 3B (80A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
43.45 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | 1 1/2B (40A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
47.68 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | 1 1/2B (40A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
43.45 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | 1 1/4B (32A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
47.68 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | 1 1/4B (32A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
51.87 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | 2 1/2B (65A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
57.03 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | 2 1/2B (65A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
54.09 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | 2B (50A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
59.49 € | 1 | 12 jours | 5B (125A) | 2B (50A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
56.89 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | 2B (50A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
62.59 € | 1 | 12 jours | 6B (150A) | 2B (50A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
71.44 € | 1 | 12 jours | 6B (150A) | 3B (80A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
78.57 € | 1 | 12 jours | 6B (150A) | 3B (80A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
55.10 € | 1 | 12 jours | 6B (150A) | 1 1/2B (40A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
60.64 € | 1 | 12 jours | 6B (150A) | 1 1/2B (40A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
55.10 € | 1 | 12 jours | 6B (150A) | 1 1/4B (32A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
60.64 € | 1 | 12 jours | 6B (150A) | 1 1/4B (32A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
68.49 € | 1 | 12 jours | 6B (150A) | 2 1/2B (65A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
75.40 € | 1 | 12 jours | 6B (150A) | 2 1/2B (65A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
32.56 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
35.79 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
32.56 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
35.79 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) | ||
32.56 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R) | ||
35.79 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | Zingage à chaud (se terminant avec W) |
Loading...
Type | Pièce de raccordement (branchement et à vis) | Tuyau applicable | Tuyau en acier | Fluides utilisables | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service minimum(MPa) | 2 | Matériau du joint statique | EPDM | Matériau du corps principal | Fonte |
Type de boulon de serrage | Écrou de boulon |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Valeur nominale, seconde extrémité
Peinture de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles