• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Système supérieur SUS (logement)

Système supérieur SUS (logement)
  • Remise sur volume

Designed for stainless steel pipes.

[Features]
· Wide selection of products for surface treatments.
· Prevents bolt from dropping out during construction work, allowing safe and quick operation.
· Due to recent environmental degradation affecting water supply, a high concentration of chlorine has been used for sterilization, significantly affecting pipes.
· As a result, we have developed and adopted a gasket with heat resistant and chlorine resistant properties.
· Because we offer a wide range of stainless steel SUS Top Systems, joining of mid to large diameter stainless steel piping is made easy via combinations of top joint epoxy-coated products and Nylon-coated products.
· Pipe treatment and joining are simpler and faster than when threaded fittings or weld joining is used.
· Structurally strong and flexible against pipe sagging and stretching (able to support loop piping, etc.).
· Fitting suppresses elastic flexibility, supporting the R-5 and R-11, by providing unevenness on the mating surface of the housing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUST-30SU
SUST-40SU
SUST-50SU
SUST-60SU
SUST-75SU
SUST-80SU
SUST-100SU
SUST-125SU
SUST-150SU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal

71.59 €

Disponible 9 jours 30Su

73.38 €

Disponible 9 jours 40Su

74.96 €

Disponible 9 jours 50Su

79.22 €

Disponible 9 jours 60Su

91.29 €

Disponible 9 jours 75Su

95.64 €

Disponible 9 jours 80Su

117.36 €

Disponible 9 jours 100Su

140.07 €

Disponible 9 jours 125Su

164.37 €

Disponible 9 jours 150Su

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièce de raccordement Tuyau applicable Tuyau en acier inoxydable Fluides utilisables Eau
Pression de service minimum(MPa) 2 Matériau du joint statique Résistant à la chaleur et résistant au chlore EPDM Matériau du corps principal EN 1.4408 équiv.
Type de boulon de serrage Écrou de boulon

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique