Système supérieur SUS (raccords), coude à 45°

Système supérieur SUS (raccords), coude à 45°
  • Remise sur volume

For stainless steel pipes

[Features]
▪Using in combination with a Koma-SUS fitting enables flexible arrangements of small- to medium-diameter stainless steel piping (13-150 SU). · Strong fitting by pipe expansion.
· Fitting structure enables tube expanded portion to hook on a nut.
· Even if nut is not tightened, there is no need to worry about the nut coming off if it is engaged with the screw on the main body.
· Easy pipe expansion.
▪ With the dedicated pipe expander, pipe expansion work can be performed easily.
· Secure connections are formed quickly.
· Post pipe expansion fitting can be easily performed with a pipe wrench.
▪ By providing installation of packing room, packing falls are prevented, avoiding mounting failures of parts during construction.
▪ Tightening omission can be confirmed at a glance with FP colors of red and blue.
▪ At the hand tightening stage, you can visually inspect for the red FP color.
· When tightened at an appropriate torque, the red FP color is hidden under the blue FP color and can no longer be seen. In this manner, tightening completion can be checked at a glance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUST-45L-60SU
SUST-45L-75SU
SUST-45L-80SU
SUST-45L-100SU
SUST-45L-125SU
SUST-45L-150SU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal

53.23 €

Disponible 5 jours 60Su

64.98 €

Disponible 5 jours 75Su

80.05 €

Disponible 5 jours 80Su

91.98 €

Disponible 5 jours 100Su

152.60 €

Disponible 5 jours 125Su

206.17 €

Disponible 5 jours 150Su

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords Tuyau applicable Tuyau en acier inoxydable Fluides utilisables Eau
Pression de service minimum(MPa) 2 Matériau du joint statique Résistant à la chaleur et résistant au chlore EPDM Matériau du corps principal EN 1.4408 équiv.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique