Tube spaghetti CHUKOH FLO, tuyau en PTFE (taille en mm)

Tube spaghetti CHUKOH FLO, tuyau en PTFE (taille en mm)
  • Remise sur volume
Fluororesin tube with excellent heat resistance, chemical resistance, non-viscous properties, and electrical insulation properties.

[Features]
· Thin tubular product made of various fluororesins.
· Product has superior heat resistance, non-viscous, chemical resistance, and electrical insulation properties, and is used in various industries

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TUF-100-4.35X6.35-10M

Référence pièce
TUF-100-4.35X6.35-10M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

102.72 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA D.E. mm(Ø) 6.35
D.E. [Distinction] Jusqu'à 7 D.I. mm(Ø) 4.35 Matériau Résine fluorée
D.I. [Distinction] Jusqu'à 5 Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile hydraulique générale / Huile à transfert de chaleur Environnement de fonctionnement Résistance à la chaleur / Résistance aux produits chimiques
Couleur Blanc crème Matériau, résine fluorée PTFE Longueur(m) 10
Température maximale de fonctionnement(°C) 260 Spécifications Type à taille en pouces (les diamètres intérieur et extérieur sont exprimés en mm)

Assistance technique