• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes avec housse de protection CF075

Roulettes avec housse de protection CF075
  • Remise sur volume

Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF075
CFW075
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCollier

20.51 €

Disponible 9 jours 6Gris

20.92 €

Disponible 9 jours 6Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage H(mm) 93 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Butée Sans butée Charge admissible (charge effective)(daN) 78.4 Matériau de la roue Élastomère
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp(mm) 46 Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 35 Longueur de la plaque F1 ou Fb(mm) 60
Largeur de plaque F2(mm) 50 Diam. de roue D(Ø) 75 Largeur de roue l(mm) 48
Rayon de braquage C(mm) 20 Forme de la section de montage Plaque carrée

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique