Roulettes avec housse de protection CF050N

Roulettes avec housse de protection CF050N
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF050N3
CF050N4
CF050N8
CF050N10
CF050N12
CF050N12P1.25
CFW050N3
CFW050N4
CFW050N8
CFW050N10
CFW050N12
CFW050N12P1.25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de filetage Nd Collier

13.94 €

1 Disponible 10 jours Filetage de vis W3/8X 16Gris

14.02 €

1 Disponible 10 jours Filetage de vis U1/2X 20Gris

13.91 €

1 Disponible 10 jours M8X1.25Gris

13.94 €

1 Disponible 10 jours M10X1.5Gris

13.96 €

1 Disponible 10 jours M12X1.75Gris

13.97 €

1 Disponible 10 jours M12X1.25Gris

14.57 €

1 Disponible 10 jours Filetage de vis W3/8X 16Blanc

14.63 €

1 Disponible 10 jours Filetage de vis U1/2X 20Blanc

14.53 €

1 Disponible 10 jours M8X1.25Blanc

14.55 €

1 Disponible 10 jours M10X1.5Blanc

14.58 €

1 Disponible 10 jours M12X1.75Blanc

14.58 €

1 Disponible 10 jours M12X1.25Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Hauteur de montage H(mm) 58.5 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Butée Sans butée Charge admissible (charge effective)(daN) 58.8 Matériau de la roue Élastomère
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 50
Largeur de roue l(mm) 44.8 Rayon de braquage C(mm) 17 Forme de la section de montage Type à vis

Assistance technique