Inscription
Configurer

Roulettes à double roue TFW40N

Roulettes à double roue TFW40N

Référence pièce:

encore indéterminée. 8 références possibles.
Quantité :

Informations sur le produit

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Hauteur de montage H

(mm)

Butée

Diamètre de filetage Nd

Quantité minimale de commande
46.5
Sans butée
Filetage de vis W3/8X 16
1 pièces
46.5
Avec butée de rotation
Filetage de vis W3/8X 16
1 pièces
46.5
Sans butée
M12X1.25
1 pièces
46.5
Avec butée de rotation
M12X1.25
1 pièces
46.5
Sans butée
M10X1.5
1 pièces
46.5
Avec butée de rotation
M10X1.5
1 pièces
48
Sans butée
M12X1.75
1 pièces
48
Avec butée de rotation
M12X1.75
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
8.47 €
( 10.08 € )
10 jours ouvrables
10.35 €
( 12.32 € )
10 jours ouvrables
8.45 €
( 10.06 € )
10 jours ouvrables
10.35 €
( 12.32 € )
10 jours ouvrables
8.50 €
( 10.12 € )
10 jours ouvrables
10.38 €
( 12.35 € )
10 jours ouvrables
8.71 €
( 10.36 € )
10 jours ouvrables
10.61 €
( 12.63 € )
10 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.