Roulettes à double roue TFW50

Roulettes à double roue TFW50
  • Remise sur volume

Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TFW50
TFW50F
TFW50S
TFW50SF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSButée Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1 ou Fb
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire
(mm)
Forme de la section de montage

7.08 €

Disponible 8 jours 6Sans butéeTrous ronds (3 trous)----54Plaque triangulaire

7.22 €

Disponible 8 jours 6Sans butéeTrou rond46356050-Plaque carrée

8.18 €

Disponible 8 jours 6Avec butée de rotationTrous ronds (3 trous)----54Plaque triangulaire

8.32 €

Disponible 8 jours 6Avec butée de rotationTrou rond46356050-Plaque carrée

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 66 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 58.8 Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 50 Largeur de roue l(mm) 43.5
Rayon de braquage C(mm) 17

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique