Roulettes à double roue F075

Roulettes à double roue F075
  • Remise sur volume

Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F075
F075WS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSButée

18.57 €

Disponible 8 jours 6Sans butée

23.27 €

Disponible 4 jours 6Avec double butée (rotation + pivotement)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 93 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 78.4 Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp(mm) 46
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 35 Longueur de la plaque F1 ou Fb(mm) 60 Largeur de plaque F2(mm) 50
Diam. de roue D(Ø) 75 Largeur de roue l(mm) 47 Rayon de braquage C(mm) 20
Forme de la section de montage Plaque carrée

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique