Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F130N3 |
F130N3WS |
F130N12 |
F130N12WS |
F130N16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Butée | Diamètre de filetage Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
53.63 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | Filetage de vis W3/8X 16 | |
59.57 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec double butée (rotation + pivotement) | Filetage de vis W3/8X 16 | |
53.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | Sans butée | M12X1.75 | |
55.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | Avec double butée (rotation + pivotement) | M12X1.75 | |
53.81 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | [M16] M16X2.0 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 145 | Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible (charge effective)(daN) | 98 | Matériau de la roue | Élastomère | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique |
Matériau du raccord | Acier | Diam. de roue D(Ø) | 130 | Largeur de roue l(mm) | 50 |
Rayon de braquage C(mm) | 35 | Forme de la section de montage | Type à vis |
Configurer
Propriétés de base
Butée
Diamètre de filetage Nd
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles