• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes à double roue FW130N

Roulettes à double roue FW130N
  • Remise sur volume

Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FW130N3
FW130N3WS
FW130N12
FW130N12WS
FW130N16
FW130N16WS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Butée Diamètre de filetage Nd

42.83 €

Disponible 8 jours Sans butéeFiletage de vis W3/8X 16

47.47 €

Disponible 8 jours Avec double butée (rotation + pivotement)Filetage de vis W3/8X 16

42.88 €

Disponible 8 jours Sans butéeM12X1.75

47.52 €

Disponible 13 jours Avec double butée (rotation + pivotement)M12X1.75

43.00 €

Disponible 8 jours Sans butée[M16] M16X2.0

47.63 €

Disponible 8 jours Avec double butée (rotation + pivotement)[M16] M16X2.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 145 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 98 Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 130 Largeur de roue l(mm) 50
Rayon de braquage C(mm) 35 Forme de la section de montage Type à vis

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique