Roulettes à double roue TE50N

Roulettes à double roue TE50N
  • Remise sur volume

Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TE50N3
TE50N3S
TE50N4
TE50N4S
TE50N8
TE50N8S
TE50N10
TE50N10S
TE50N12
TE50N12P1.25
TE50N12S
TE50N12SP1.25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSButée Diamètre de filetage Nd

8.17 €

8 jours 6Sans butéeFiletage de vis W3/8X 16

9.20 €

Disponible 8 jours 6Avec butée de rotationFiletage de vis W3/8X 16

8.13 €

8 jours 6Sans butéeFiletage de vis U1/2X 20

8.75 €

Disponible 8 jours 6Avec butée de rotationFiletage de vis U1/2X 20

7.94 €

Disponible 4 jours 6Sans butéeM8X1.25

9.09 €

Disponible 8 jours 6Avec butée de rotationM8X1.25

7.96 €

Disponible 4 jours 6Sans butéeM10X1.5

8.92 €

Disponible 4 jours 6Avec butée de rotationM10X1.5

7.77 €

Disponible 8 jours 6Sans butéeM12X1.75

8.09 €

Disponible 8 jours 6Sans butéeM12X1.25

9.13 €

Disponible 8 jours 6Avec butée de rotationM12X1.75

9.12 €

Disponible 8 jours 6Avec butée de rotationM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 57.5 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 58.8 Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 50 Largeur de roue l(mm) 49
Rayon de braquage C(mm) 17 Forme de la section de montage Type à vis

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique