Roulettes à double roue TEC60JN

Roulettes à double roue TEC60JN
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TEC60JN3
TEC60JN3S
TEC60JN4
TEC60JN4S
TEC60JN8
TEC60JN8S
TEC60JN10
TEC60JN10S
TEC60JN12
TEC60JN12P1.25
TEC60JN12S
TEC60JN12SP1.25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Diamètre de filetage Nd

14.52 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeFiletage de vis W3/8X 16

16.57 €

1 Disponible 9 jours Avec butée de rotationFiletage de vis W3/8X 16

15.22 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeFiletage de vis U1/2X 20

17.24 €

1 Disponible 9 jours Avec butée de rotationFiletage de vis U1/2X 20

13.78 €

9.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

Sans butéeM8X1.25

16.54 €

1 Disponible 9 jours Avec butée de rotationM8X1.25

14.50 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeM10X1.5

16.56 €

1 Disponible 9 jours Avec butée de rotationM10X1.5

14.53 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeM12X1.75

15.17 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeM12X1.25

16.57 €

1 Disponible 9 jours Avec butée de rotationM12X1.75

17.20 €

1 Disponible 9 jours Avec butée de rotationM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 68.5 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 98 Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 60 Largeur de roue l(mm) 49
Rayon de braquage C(mm) 17 Forme de la section de montage Type à vis

Assistance technique