• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes à double roue TE75N

Roulettes à double roue TE75N
  • Remise sur volume

Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TE75N3
TE75N3S
TE75N12
TE75N12S
TE75N16
TE75N16S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Butée Diamètre de filetage Nd

24.15 €

Disponible 7 jours Sans butéeFiletage de vis W3/8X 16

25.80 €

Disponible 7 jours Avec butée de rotationFiletage de vis W3/8X 16

25.96 €

3 jours Sans butéeM12X1.75

27.30 €

Disponible 3 jours Avec butée de rotationM12X1.75

25.26 €

Disponible 7 jours Sans butée[M16] M16X2.0

26.00 €

Disponible 7 jours Avec butée de rotation[M16] M16X2.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 84.5 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 117.6 Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 75 Largeur de roue l(mm) 64
Rayon de braquage C(mm) 20 Forme de la section de montage Type à vis

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique