• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes à double roue TEC75WS

Roulettes à double roue TEC75WS
  • Remise sur volume

Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TEC75WS

Référence pièce
TEC75WS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

33.46 €

Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 93 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Butée Avec double butée (rotation + pivotement) Charge admissible (charge effective)(daN) 117.6 Matériau de la roue Élastomère
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp(mm) 50 Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 50 Longueur de la plaque F1 ou Fb(mm) 66
Largeur de plaque F2(mm) 66 Diam. de roue D(Ø) 75 Largeur de roue l(mm) 64
Rayon de braquage C(mm) 20 Forme de la section de montage Plaque carrée

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à double roue TEC75WS, le numéro d'article est le suivant: TEC75WS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TEC75WS.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique