• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes à double roue SUS-TE75N

Roulettes à double roue SUS-TE75N
  • Remise sur volume

Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-TE75N12
SUS-TE75N12S
SUS-TEA75N12
SUS-TEA75N12S
SUS-TEC75N12
SUS-TEC75N12S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Butée Collier

35.48 €

Disponible 12 jours Sans butéeNoir

38.44 €

Disponible 12 jours Avec butée de rotationNoir

37.36 €

Disponible 12 jours Sans butéeMarron

40.32 €

Disponible 12 jours Avec butée de rotationMarron

37.36 €

Disponible 12 jours Sans butéeIvoire

40.32 €

Disponible 12 jours Avec butée de rotationIvoire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 84.5 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 117.6 Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier inoxydable Diamètre de filetage Nd M12X1.75 Diam. de roue D(Ø) 75
Largeur de roue l(mm) 64 Rayon de braquage C(mm) 20 Forme de la section de montage Type à vis

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique