Roulettes à double roue TE100N

Roulettes à double roue TE100N
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TE100N3
TE100N12
TE100N12WS
TE100N16
TE100N16WS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Diamètre de filetage Nd

38.36 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeFiletage de vis W3/8X 16

38.42 €

1 Disponible 5 jours Sans butéeM12X1.75

44.97 €

1 Disponible 5 jours Avec double butée (rotation + pivotement)M12X1.75

38.56 €

1 Disponible 9 jours Sans butée[M16] M16X2.0

45.11 €

1 Disponible 14 jours Avec double butée (rotation + pivotement)[M16] M16X2.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 110 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 98 Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue l(mm) 64
Rayon de braquage C(mm) 24 Forme de la section de montage Type à vis

Assistance technique