Roulettes à double roue TY40N

Roulettes à double roue TY40N
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TY40N3
TY40N3S
TY40N8
TY40N8S
TY40N8SV
TY40N10
TY40N10S
TY40N12
TY40N12S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Butée Matériau de la roue Diamètre de filetage Nd Le numéro de modèle se termine par V

7.17 €

1 Disponible 9 jours -43.5Sans butéeNylonFiletage de vis W3/8X 16NA

8.87 €

1 Disponible 9 jours -43.5Avec butée de rotationNylonFiletage de vis W3/8X 16NA

5.54 €

1 Disponible 5 jours 1043.5Sans butéeNylonM8X1.25NA

8.82 €

1 5 jours -43.5Avec butée de rotationNylonM8X1.25NA

7.08 €

1 9 jours -43.5Avec butée de rotationÉlastomèreM8X1.25Oui (pièce de butée métallique)

7.19 €

1 Disponible 5 jours -43.5Sans butéeNylonM10X1.5NA

8.89 €

1 Disponible 5 jours -43.5Avec butée de rotationNylonM10X1.5NA

8.23 €

1 9 jours -45Sans butéeNylonM12X1.75NA

9.91 €

1 5 jours -45Avec butée de rotationNylonM12X1.75NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Charge admissible (charge effective)(daN) 39.2
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 40
Largeur de roue l(mm) 44 Rayon de braquage C(mm) 15 Forme de la section de montage Type à vis

Assistance technique