Roulettes à double roue TY50N

Roulettes à double roue TY50N
  • Remise sur volume

Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TY50N3
TY50N3S
TY50N4
TY50N4S
TY50N8
TY50N8S
TY50N8SV
TY50N10
TY50N10S
TY50N12
TY50N12P1.25
TY50N12S
TY50N12SP1.25
TY50N12SV
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur de montage H
(mm)
Butée Matériau de la roue Diamètre de filetage Nd Le numéro de modèle se termine par V

6.85 €

Disponible 8 jours 657.5Sans butéeNylonFiletage de vis W3/8X 16NA

7.95 €

Disponible 8 jours 657.5Avec butée de rotationNylonFiletage de vis W3/8X 16NA

6.89 €

Disponible 8 jours 657.5Sans butéeNylonFiletage de vis U1/2X 20NA

7.98 €

Disponible 8 jours 657.5Avec butée de rotationNylonFiletage de vis U1/2X 20NA

5.95 €

4 jours 657.5Sans butéeNylonM8X1.25NA

7.93 €

Disponible 8 jours 657.5Avec butée de rotationNylonM8X1.25NA

6.41 €

Disponible 8 jours 643.5Avec butée de rotationÉlastomèreM8X1.25Oui (pièce de butée métallique)

6.84 €

Disponible 8 jours 657.5Sans butéeNylonM10X1.5NA

7.94 €

Disponible 8 jours 657.5Avec butée de rotationNylonM10X1.5NA

5.98 €

4 jours 657.5Sans butéeNylonM12X1.75NA

6.86 €

Disponible 8 jours 657.5Sans butéeNylonM12X1.25NA

7.96 €

Disponible 8 jours 657.5Avec butée de rotationNylonM12X1.75NA

7.96 €

Disponible 8 jours 657.5Avec butée de rotationNylonM12X1.25NA

6.44 €

Disponible 8 jours 645Avec butée de rotationÉlastomèreM12X1.75Oui (pièce de butée métallique)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Charge admissible (charge effective)(daN) 58.8
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 50
Largeur de roue l(mm) 49 Rayon de braquage C(mm) 17 Forme de la section de montage Type à vis

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique