• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes à double roue A60NB

Roulettes à double roue A60NB
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A60N3B
A60N3SB
A60N4B
A60N4SB
A60N10B
A60N10SB
A60N12B
A60N12SB
A60N16B
A60N16SB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Diamètre de filetage Nd

14.64 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeFiletage de vis W3/8X 16

16.60 €

1 Disponible 9 jours Avec butée de rotationFiletage de vis W3/8X 16

14.67 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeFiletage de vis U1/2X 20

16.64 €

1 Disponible 9 jours Avec butée de rotationFiletage de vis U1/2X 20

14.64 €

1 Disponible 5 jours Sans butéeM10X1.5

14.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

Avec butée de rotationM10X1.5

14.69 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeM12X1.75

16.65 €

1 Disponible 9 jours Avec butée de rotationM12X1.75

14.83 €

1 Disponible 9 jours Sans butée[M16] M16X2.0

16.79 €

1 9 jours Avec butée de rotation[M16] M16X2.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 70 Plage de charge(daN) 140.01~220.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 147 Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 60 Largeur de roue l(mm) 49
Rayon de braquage C(mm) 17 Forme de la section de montage Type à vis

Assistance technique