• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes à double roue G7N

Roulettes à double roue G7N
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G7N3
G7N3S
G7N10
G7N12
G7N12S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Diamètre de filetage Nd

14.41 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeFiletage de vis W3/8X 16

16.39 €

1 Disponible 9 jours Avec butée de rotationFiletage de vis W3/8X 16

14.41 €

1 Disponible 5 jours Sans butéeM10X1.5

14.47 €

1 Disponible 5 jours Sans butéeM12X1.75

16.45 €

1 Disponible 5 jours Avec butée de rotationM12X1.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 70 Plage de charge(daN) 140.01~220.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 147 Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 60 Largeur de roue l(mm) 44
Rayon de braquage C(mm) 17 Forme de la section de montage Type à vis

Assistance technique