Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 122 | Propriétés | Roulette avec roulements |
---|---|---|---|---|---|
Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 | Charge admissible (charge effective)(daN) | 98 | Matériau de la roue | Élastomère |
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du raccord | Acier | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp(mm) | 71 |
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) | 71 | Longueur de la plaque F1 ou Fb(mm) | 90 | Largeur de plaque F2(mm) | 90 |
Diam. de roue D(Ø) | 100 | Largeur de roue l(mm) | 66 | Rayon de braquage C(mm) | 28 |
Forme de la section de montage | Type à vis |
Configurer
Propriétés de base
Butée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles