• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette d'assistance TEA75N16rcws

Roulette d'assistance TEA75N16rcws
  • Remise sur volume

Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TEA75N16RCWS

Référence pièce
TEA75N16RCWS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

58.66 €

Disponible 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 84.5 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Butée Avec butée de rotation Charge admissible (charge effective)(daN) 117.6 Matériau de la roue Élastomère
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier Diamètre de filetage Nd M16X2.0
Diam. de roue D(Ø) 75 Largeur de roue l(mm) 64 Rayon de braquage C(mm) 22
Forme de la section de montage Type à vis

Vous vous trouvez sur la page de Roulette d'assistance TEA75N16rcws, le numéro d'article est le suivant: TEA75N16RCWS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TEA75N16RCWS.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique