Roulettes à double roue TFW60

Roulettes à double roue TFW60
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TFW60
TFW60F
TFW60S
TFW60SF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1 ou Fb
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire
(mm)
Forme de la section de montage

12.03 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeTrous ronds (3 trous)----40Plaque triangulaire

12.23 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeTrou rond46356050-Plaque carrée

14.05 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationTrous ronds (3 trous)----40Plaque triangulaire

14.25 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationTrou rond46356050-Plaque carrée

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 76 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 78.4 Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 60 Largeur de roue l(mm) 46
Rayon de braquage C(mm) 17

Assistance technique