Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FW100N3 |
FW100N3WS |
FW100N8 |
FW100N10 |
FW100N12 |
FW100N12P1.25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Butée | Diamètre de filetage Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.98 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | Filetage de vis W3/8X 16 | |
36.74 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec double butée (rotation + pivotement) | Filetage de vis W3/8X 16 | |
30.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | M8X1.25 | |
30.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | M10X1.5 | |
31.00 € | 1 | Disponible | 11 jours | Sans butée | M12X1.75 | |
31.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | M12X1.25 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 110 | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible (charge effective)(daN) | 78.4 | Matériau de la roue | Élastomère | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique |
Matériau du raccord | Acier | Diam. de roue D(Ø) | 100 | Largeur de roue l(mm) | 47 |
Rayon de braquage C(mm) | 24 | Forme de la section de montage | Type à vis |
Configurer
Propriétés de base
Butée
Diamètre de filetage Nd
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles