Roulettes à double roue TE40JNCR

Roulettes à double roue TE40JNCR
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TE40JN3CR
TE40JN3SCR
TE40JN8CR
TE40JN8SCR
TE40JN10CR
TE40JN10SCR
TE40JN12CR
TE40JN12SCR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Butée Diamètre de filetage Nd

8.84 €

1 Disponible 9 jours 43.5Sans butéeFiletage de vis W3/8X 16

10.44 €

1 Disponible 9 jours 43.5Avec butée de rotationFiletage de vis W3/8X 16

8.82 €

1 Disponible 9 jours 43.5Sans butéeM8X1.25

10.41 €

1 Disponible 9 jours 43.5Avec butée de rotationM8X1.25

8.85 €

1 Disponible 9 jours 43.5Sans butéeM10X1.5

10.44 €

1 Disponible 9 jours 43.5Avec butée de rotationM10X1.5

10.24 €

1 Disponible 9 jours 45Sans butéeM12X1.75

11.90 €

1 Disponible 9 jours 45Avec butée de rotationM12X1.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Charge admissible (charge effective)(daN) 39.2
Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier
Diam. de roue D(Ø) 40 Largeur de roue l(mm) 44 Rayon de braquage C(mm) 15
Forme de la section de montage Type à vis

Assistance technique