Roulettes à double roue TE40

Roulettes à double roue TE40
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TE40
TE40F
TE40S
TE40SF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Butée Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1 ou Fb
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire
(mm)
Forme de la section de montage

10.26 €

1 Disponible 9 jours 48Sans butéeTrous ronds (3 trous)----28Plaque triangulaire

10.30 €

1 Disponible 9 jours 50.5Sans butéeTrou rond26263838-Plaque carrée

11.94 €

1 Disponible 9 jours 48Avec butée de rotationTrous ronds (3 trous)----28Plaque triangulaire

11.98 €

1 Disponible 9 jours 50.5Avec butée de rotationTrou rond26263838-Plaque carrée

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Charge admissible (charge effective)(daN) 39.2
Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier
Diam. de roue D(Ø) 38 Largeur de roue l(mm) 51 Rayon de braquage C(mm) 15

Assistance technique