Roulettes à double roue TE40JK

Roulettes à double roue TE40JK
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TE40JK

Référence pièce
TE40JK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.42 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 49 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Butée Sans butée Charge admissible (charge effective)(daN) 39.2 Matériau de la roue Élastomère
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp(mm) 46 Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 28 Longueur de la plaque F1 ou Fb(mm) 58
Largeur de plaque F2(mm) 40 Diam. de roue D(Ø) 40 Largeur de roue l(mm) 44
Forme de la section de montage Type fixe

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à double roue TE40JK, le numéro d'article est le suivant: TE40JK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TE40JK.

Assistance technique