Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TE40K
Type à roulettes | Type à plaque fixe / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 48 | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | Sans butée | Charge admissible (charge effective)(daN) | 39.2 | Matériau de la roue | Élastomère |
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp(mm) | 46 | Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) | 28 | Longueur de la plaque F1 ou Fb(mm) | 58 |
Largeur de plaque F2(mm) | 40 | Diam. de roue D(Ø) | 38 | Largeur de roue l(mm) | 51 |
Forme de la section de montage | Type fixe |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à double roue TE40K, le numéro d'article est le suivant: TE40K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TE40K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles