• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes à double roue TEC75

Roulettes à double roue TEC75
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TEC75
TEC75S
TEC750
TEC750S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1 ou Fb
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire
(mm)
Forme de la section de montage

35.34 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeTrou rond50506666-Plaque carrée

37.58 €

1 Disponible 9 jours Avec butée de rotationTrou rond50506666-Plaque carrée

34.98 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeTrous ronds (3 trous)----51Plaque circulaire

37.22 €

1 Disponible 9 jours Avec butée de rotationTrous ronds (3 trous)----51Plaque circulaire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 93 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 117.6 Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 75 Largeur de roue l(mm) 64
Rayon de braquage C(mm) 20

Assistance technique