Roulettes à double roue TE130N

Roulettes à double roue TE130N
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TE130N12
TE130N16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de filetage Nd

73.93 €

1 Disponible 10 jours M12X1.75

74.28 €

1 Disponible 10 jours [M16] M16X2.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 145 Propriétés Roulette avec roulements
Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Butée Sans butée Charge admissible (charge effective)(daN) 137.2
Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier
Diam. de roue D(Ø) 130 Largeur de roue l(mm) 70.2 Rayon de braquage C(mm) 35
Forme de la section de montage Type à vis

Assistance technique