Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TYC40N3 |
TYC40N3S |
TYC40N8 |
TYC40N8S |
TYC40N10 |
TYC40N10S |
TYC40N12 |
TYC40N12S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Diamètre de filetage Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 43.5 | Sans butée | Filetage de vis W3/8X 16 | |
8.67 € | 1 | Disponible | 9 jours | 43.5 | Avec butée de rotation | Filetage de vis W3/8X 16 | |
7.03 € | 1 | Disponible | 9 jours | 43.5 | Sans butée | M8X1.25 | |
8.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 43.5 | Avec butée de rotation | M8X1.25 | |
7.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 43.5 | Sans butée | M10X1.5 | |
8.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | 43.5 | Avec butée de rotation | M10X1.5 | |
8.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 45 | Sans butée | M12X1.75 | |
9.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | 45 | Avec butée de rotation | M12X1.75 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Charge admissible (charge effective)(daN) | 39.2 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Nylon | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du raccord | Acier |
Diam. de roue D(Ø) | 40 | Largeur de roue l(mm) | 44 | Rayon de braquage C(mm) | 15 |
Forme de la section de montage | Type à vis |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Butée
Diamètre de filetage Nd
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles