Référence fabricant: TY75N3WS
Marque: TOKAI CASTER
Prix: 28.18 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TY75N3WS
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 84.5 | Plage de charge(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | Avec double butée (rotation + pivotement) | Charge admissible (charge effective)(daN) | 166.6 | Matériau de la roue | Nylon |
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du raccord | Acier | Diamètre de filetage Nd | Filetage de vis W3/8X 16 |
Diam. de roue D(Ø) | 75 | Largeur de roue l(mm) | 64 | Rayon de braquage C(mm) | 20 |
Forme de la section de montage | Type à vis |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à double roue TY75NWS, le numéro d'article est le suivant: TY75N3WS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TY75N3WS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles