• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes à double roue TY75KN

Roulettes à double roue TY75KN
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TY75KN12
TY75KN12S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée

23.23 €

1 Disponible 9 jours Sans butée

25.19 €

1 Disponible 5 jours Avec butée de rotation

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 84.5 Plage de charge(daN) 140.01~220.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 166.6 Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diamètre de filetage Nd M12X1.75 Diam. de roue D(Ø) 75
Largeur de roue l(mm) 64 Forme de la section de montage Type fixation à vis

Assistance technique